Termékek közzététele
Siljan Shower kit 150 c/c
Siljan Shower kit 150 c/c
Siljan Shower kit 150 c/c
    FM Mattsson

    Siljan Shower kit 150 c/c

    Shower kit with Safety mixer for shower and shower set with 3-spray handshower, soapdish and hose. Upper wallbracket is flexible, incl. sealings. Energy class A. Chrome. 150 c/c RSK 8377321 NRF 4301828 LVI 6561093 VVS 722820804 83820000 160 c/c RSK 8377320
    Specifikáció
    • With 3-spray handshower, anti-lime scale. Upper wallbracket is flexible. Including shower rod with wall sealing, soapdish, hose and slider. Safety mixer with eco function and temperature stop at 38°.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító83821500
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportFM Mattsson Siljan
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)750
    • Szélesség (mm)300
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures