Termékek közzététele
9000XE Shower mixer
9000XE Shower mixer
9000XE Shower mixer
9000XE Shower mixer
    FM Mattsson

    9000XE Shower mixer

    9000XE shower mixers are a series of mixers in chrome or brushed chrome suitable for all types of showers and bathrooms. All the shower mixers have carefully balanced pressure and temperature regulation, low weight, and noise absorbing as well as energy-saving functions.

    9000XE shower mixer in chrome is the successor to one of our best-selling shower mixers. Its design is as sophisticated as that of its predecessor, but it has been upgraded with double check valves, faster temperature regulation, lower weight and noise absorbing functions.
    This product comes with a mounting bracket 40-160 c/c and can be supplemented with a tub spout.

    Chrome. 40-160 c/c. Outlet down. Art.no: 8684-0000. RSK: 8351559. 

    Brushed chrome. 40 -160 c/c. Outlet down. Art.no: 8684-0003. RSK: 8351561. 



    Specifikáció
      • With shower connection down
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • With ceramic sealed headwork
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • With reversible wall plate 40–160 c/c
      • Pipe connection up or down
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító868400XX
    • TermékcsaládShower mixers
    • TermékcsoportFM Mattsson 9000XE
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-10
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)273
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagChrome
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)2.29
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers