Termékek közzététele
9000XE Shower mixer
9000XE Shower mixer
9000XE Shower mixer
9000XE Shower mixer
    FM Mattsson

    9000XE Shower mixer

    9000XE shower mixers are a series of mixers in chrome or brushed chrome suitable for all types of showers and bathrooms. All the shower mixers have carefully balanced pressure and temperature regulation, low weight, and noise absorbing as well as energy-saving functions.

    9000XE shower mixer in brushed chrome is the successor to one of our best-selling shower mixers. Its design is as sophisticated as that of its predecessor, but it has been upgraded with double check valves, faster temperature regulation, lower weight and noise absorbing functions.
    The product can be supplemented with a tub spout.

    Chrome. 40 c/c.  Art.no: 8685-0000. RSK: 8362213. 

    Brushed chrome. 40 c/c. Art.no: 8685-0003. RSK: 8362215. 

    Specifikáció
        • Note! 40 c/c
        • With shower connection down
        • Pressure balanced thermostatic mixer
        • With ceramic sealed headwork
        • With wall fixing
        • Temperature handle with safety stop at 38°C
        • With Eco-function
        • Lead Free material
        • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
        • Note! Not for Vaska
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító868500XX
    • TermékcsaládShower mixers
    • TermékcsoportFM Mattsson 9000XE
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-10
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)273
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagChrome
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)1.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers