ANTEA CTFS 40
Antea CTFS 40 is a wall-hung gas boiler with sealed chamber and forced draught with instant dhw production
PLUS
- LCD user interface with diagnostics
- Multifunction relay for connection to systems with zone valves or to external pump management or to remote alarm signal
- Thermoregulation with external probe (optional)
- High domestic hot water production (22.2 l/min ΔT 25°C)
Termék elérhetősége
| Ázsia | Dél-Amerika | Óceánia | Európa | Afrika | Észak-Amerika |
|---|---|---|---|---|---|
Azerbajdzsán | Argentína | Ausztrália | Fehéroroszország | Algéria | Brit Virgin-szigetek |
Egyesült Arab Emírségek | Bolívia | Új-Zéland | Moldova | Dél-afrikai Köztársaság | Egyesült Államok |
Grúzia | Brazília | Szerbia | Egyiptom | Mexikó | |
Hongkong | Chile | Ukrajna | Líbia | Panamaváros | |
Irak | Ecuador | Marokkó | Saint Pierre és Miquelon | ||
Irán | Kolumbia | Réunion | |||
Izrael | Paraguay | Szenegál | |||
Jordánia | Peru | Tunézia | |||
Kazahsztán | Uruguay | ||||
Kína | Venezuela | ||||
Kirgizisztán | |||||
Libanon | |||||
Mongólia | |||||
Örményország | |||||
Pakisztán | |||||
Palesztina | |||||
Szaúd-Arábia | |||||
Szíria | |||||
Törökország | |||||
Türkmenisztán | |||||
Üzbegisztán |