Termékek közzététele
Antea CTN AF
Fondital

Antea CTN AF

Antea bi-thermal is a gas combi instant boiler. The boiler is available in both sealed chamber (CTFS) and open chamber (CTN) versions.

PLUS
- Ultra-compact
- LCD user interface
- 7-litre expansion vessel
- Boiler hydraulic replacement kit

Specifikáció
  • FEATURES
    - Pre-set to run on natural gas or LPG
    - Reduced dimensions LxHxD: 400 x 700 x 250 mm
    - Steel sheet and ceramic panels combustion chamber
    - Safety electronic board controlling burner electronic ignition, flame control via ionization
    - LCD interface to view CH flow water temperature, DHW temperature, failure codes, CH setting, DHW setting and operating status setting
    - Anti-fast, anti-freeze, pump anti-seizing, pump post-circulation and flue cleaning functions
    - Can be connected to a remote control
    - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★
    - Stainless steel atmospheric burner
    - 5 pipes bi-thermal, high efficiency, copper heat exchanger
    - Pump group including: water pressure switch, safety valve calibrated at 3 bar, system loading and unloading taps
    - Electric protection rating IPX4D

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóantea_ctn_af
  • TermékcsaládBoilers
  • TermékcsoportWall-hung and floor-standing boilers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-01-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)700
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)250
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
  • IFC besorolásKazán
  • ETIM-kódEG015210
  • ETIM-névBoilers and heaters
  • UNSPSC névBoilers
  • UNSPSC kód401020
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 leírásBoilers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating Boilers
  • OmniClass szám23-33 15 00
  • OmniClass névHVAC Heating Units
  • CSI UniFormat II kódD3020
  • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

Termék elérhetősége

Ázsia Dél-Amerika Óceánia Európa Afrika Észak-Amerika
Azerbajdzsán
Argentína
Ausztrália
Fehéroroszország
Algéria
Brit Virgin-szigetek
Egyesült Arab Emírségek
Bolívia
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
Kolumbia
Réunion
Izrael
Paraguay
Szenegál
Jordánia
Peru
Tunézia
Kazahsztán
Uruguay
Kína
Venezuela
Kirgizisztán
Libanon
Mongólia
Örményország
Pakisztán
Palesztina
Szaúd-Arábia
Szíria
Törökország
Türkmenisztán
Üzbegisztán