Termékek közzététele
Calidor Super B4 500 mm
Calidor Super B4 500 mm
Calidor Super B4 500 mm
Calidor Super B4 500 mm
Calidor Super B4 500 mm
    Fondital

    Calidor Super B4 500 mm

    A high degree of innovation, achieved thanks to the 3 patents this product was able to obtain, allows the Calidor Super B4 radiator to be ideal for renovations and low temperature heating systems.

    PLUS
    Optimal weight-to-heat output ratio;
    Double coating for lasting finish: anaphoresis + powder coating;
    High technological content: 3 international patents;
    100% MADE IN ITALY;
    Modular: perfect for any space.

    Specifikáció
    • All models CALIDOR SUPER B4 are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695. 

      Calidor Super B4 radiator:
      Ideal for low temperature heating systems;
      Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation;
      Modular: perfect for any space;
      High technological content: 3 international patents;
      Unalterable over time,thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder;
      100% made in Italy;
      Nominal pressure: 16 bar;
      Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar;
      Bursting pressure: 60 bar;
      Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócalidor_super_b4_500_mm
    • TermékcsaládRadiators
    • TermékcsoportElectrical and Water Radiators
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-07
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)557
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTérfűtő
    • ETIM-kódEG015710
    • ETIM-névRadiators/convectors
    • UNSPSC névRadiators
    • UNSPSC kód40101801
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 leírásRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators
    • OmniClass szám23-33 15 00
    • OmniClass névHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika
    Åland
    Azerbajdzsán
    Argentína
    Ausztrália
    Algéria
    Brit Virgin-szigetek
    Albania
    Egyesült Arab Emírségek
    Bolívia
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
    Kolumbia
    Réunion
    Bulgária
    Izrael
    Paraguay
    Tunézia
    Ciprus
    Jordánia
    Peru
    Csehország
    Kazahsztán
    Uruguay
    Dánia
    Kína
    Venezuela