Termékek közzététele
Cool 1740
Cool 1740
Cool 1740
Cool 1740
Cool 1740
    Fondital

    Cool 1740

    4.3/5 csillag4.3(11 vélemény)

    COOL features versatile bathroom furnishing solutions available in a wide range of finishes and dimensions: 20 models, available in 24 colours, centre distances between 400 and 600, heights from 858 to 1740 and 2 types of hydraulic connections. The elegant COOL collection offers innovative and patented technical solutions.

    COOL PLUS

    • Aleternum total anti-corrosive treatment included in the price on all models
    • 2 types of hydraulic connections: traditional and central from below
    • 100% MADE IN ITALY
    • Double coating for lasting finish: anaphoresis + powder coating
    Specifikáció
    • All models COOL are guaranteed 12 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance. 

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.  

      24 colours
      20 models
      centre distances between 400 and 600
      4 heights from 858 to 1740
      2 types of hydraulic connections: traditional and central from below


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócool-bath-radiator-1740
    • TermékcsaládRadiators
    • TermékcsoportElectrical and Water Radiators
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-17
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)1740
    • Mélység (mm)26
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTérfűtő
    • ETIM-kódEC011023
    • ETIM-névTube radiator
    • UNSPSC névRadiators
    • UNSPSC kód40101801
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_48
    • Uniclass 2015 leírásLow temperature hot water (LTHW) heated towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators
    • OmniClass szám23-31 25 25 13
    • OmniClass névWater Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika