Termékek közzététele
Exclusivo D3 600 mm
Exclusivo D3 600 mm
Exclusivo D3 600 mm
    Fondital

    Exclusivo D3 600 mm

    Exclusivo stems from a research project aimed at optimizing radiator performances in order to offer a product with high mechanical and energetic capabilities.

    EXCLUSIVO PLUS

    • Optimal weight-to-heat output ratio
    • Modular: perfect for any space
    • No welds, so no problems with burrs
    • 100% MADE IN ITALY
    • Improved heat exchange = high performance, low consumption
    Specifikáció
    • All models EXCLUSIVO are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °CCharacteristic equation of the model Ф=Кm ΔТnThe thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóexclusivo_600_mm
    • TermékcsaládRadiators
    • TermékcsoportElectrical and Water Radiators
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-16
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)657
    • Mélység (mm)97
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Fűtőtestek
    • IFC besorolásTérfűtő
    • ETIM-kódEG015710
    • ETIM-névRadiators/convectors
    • UNSPSC névRadiators
    • UNSPSC kód40101801
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 leírásRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 névRadiators
    • OmniClass szám23-33 15 00
    • OmniClass névHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika
    Åland
    Azerbajdzsán
    Argentína
    Ausztrália
    Algéria
    Brit Virgin-szigetek
    Albania
    Egyesült Arab Emírségek
    Bolívia
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
    Kolumbia
    Réunion
    Bulgária
    Izrael
    Paraguay
    Tunézia
    Ciprus
    Jordánia
    Peru
    Csehország
    Kazahsztán
    Uruguay
    Dánia
    Kína
    Venezuela