Termékek közzététele
Formentera RTFS
Formentera RTFS
    Fondital

    Formentera RTFS

    FORMENTERA RTFS
    Formentera RTFS is a wall-hung gas boiler for heating only, with sealed chamber and forced draught. The boiler is equipped with a touch screen user interface and is pre-set for running on natural gas or LPG.

    PLUS
    - Touch screen user interface
    - Room temperature can be set from the boiler if an external probe is installed
    - Controls to manage three different types of solar thermal systems fitted as standard
    - Boiler hydraulic replacement kit
    - 26-plate DHW heat exchanger

    Specifikáció
    • FEATURES
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - 26-plate DHW stainless steel exchanger
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Built-in hydraulic unit including 3-way valve, automatic bypass, safety valve, pressure transducer, drain tap and expansion vessel connection
      - Integrated safety and modulation electronic board
      - Multifunctional relay for connection to systems with zone valves or to solar systems or to remote boiler shutdown alarms
      - Can be connected to an outdoor probe (optional) for sliding temperature function
      - Possibility of zone management, high and low temperature (optional)
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóformentera_rtfs
    • TermékcsaládBoilers
    • TermékcsoportWall-hung and floor-standing boilers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)750
    • Szélesség (mm)420
    • Mélység (mm)315
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
    • IFC besorolásKazán
    • ETIM-kódEG015210
    • ETIM-névBoilers and heaters
    • UNSPSC névBoilers
    • UNSPSC kód401020
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 leírásBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating Boilers
    • OmniClass szám23-33 15 00
    • OmniClass névHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Ázsia Dél-Amerika Óceánia Európa Afrika Észak-Amerika
    Azerbajdzsán
    Argentína
    Ausztrália
    Fehéroroszország
    Algéria
    Brit Virgin-szigetek
    Egyesült Arab Emírségek
    Bolívia
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
    Kolumbia
    Réunion
    Izrael
    Paraguay
    Szenegál
    Jordánia
    Peru
    Tunézia
    Kazahsztán
    Uruguay
    Kína
    Venezuela
    Kirgizisztán
    Libanon
    Mongólia
    Örményország
    Pakisztán
    Palesztina
    Szaúd-Arábia
    Szíria
    Törökország
    Türkmenisztán
    Üzbegisztán