Termékek közzététele
Rodi Dual - Dual HR 70-1300
Fondital

Rodi Dual - Dual HR 70-1300

RODI DUAL 70-1300
Rodi Dual is a floor-standing boiler in steel for heating only, suitable for blown gas and diesel fuel burners.

PLUS
- Three flue passes combustion chamber
- Electric panel for multi-zone management
- Operating pressure: 6 bar

Specifikáció
  • FEATURES
    - Boiler body in steel with flue pipes and flame inversion furnace
    - Operation with blown-air gas burners
    - Holder for control thermometers
    - Electrical control and management panel (to be ordered separately) in the standard version (C), with two-stage burner control, heating circulator control, recirculation pump control, arrangement for external water heater, alarm and operating signals, moreover, the multi-zone version (PC) comes with a control for three zone pumps
    - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórodi_dual_70_1300
  • TermékcsaládBoilers
  • TermékcsoportWall-hung and floor-standing boilers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-01-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
  • IFC besorolásKazán
  • ETIM-kódEG015210
  • ETIM-névBoilers and heaters
  • UNSPSC névFire tube boilers
  • UNSPSC kód40102001
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 leírásBoilers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 39
  • CSI MasterFormat 2014 névFire-Tube Boilers
  • OmniClass szám23-33 11 15
  • OmniClass névFire Tube Boilers
  • CSI UniFormat II kódD3020
  • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika
Åland
Azerbajdzsán
Argentína
Ausztrália
Algéria
Brit Virgin-szigetek
Albania
Egyesült Arab Emírségek
Bolívia
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
Kolumbia
Réunion
Bulgária
Izrael
Paraguay
Tunézia
Ciprus
Jordánia
Peru
Csehország
Kazahsztán
Uruguay
Dánia
Kína
Venezuela