Termékek közzététele
Minorca CTFS
Minorca CTFS
    Fondital

    Minorca CTFS

    MINORCA CTFS
    Minorca CTFS is a wall-hung gas boiler with sealed chamber and forced draught with instant dhw production

    PLUS
    - Compact dimension, only 250 mm deep
    - LCD user interface with diagnostics
    - Primary aluminium heat exchanger
    - Ambient temperature probe supplied as standard
    - Ambient temperature can be set from the boiler if an ambient probe is installed

    Specifikáció
    • FEATURES
      - Exclusive pump in compact version with integrated air-purging device
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - LCD interface to view CH flow water temperature, DHW temperature, failure codes, CH setting, DHW setting and operating status setting
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Hydraulic unit in composite material
      - Heating expansion vessel - 6 litres

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóminorca_ctfs
    • TermékcsaládBoilers
    • TermékcsoportWall-hung and floor-standing boilers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)700
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
    • IFC besorolásKazán
    • ETIM-kódEG015210
    • ETIM-névBoilers and heaters
    • UNSPSC névBoilers
    • UNSPSC kód401020
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 leírásBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHeating Boilers
    • OmniClass szám23-33 15 00
    • OmniClass névHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Ázsia Dél-Amerika Óceánia Európa Afrika Észak-Amerika
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
    Hasonló termékek