Termékek közzététele
Minorca KC
Minorca KC
Minorca KC
Minorca KC
    Fondital

    Minorca KC

    MINORCA KC
    Wall-hung condensing boiler with pre-mixing feature for the instant production of domestic hot water.

    PLUS
    - Compact dimension, only 250 mm deep
    - Class 6 of NOx emissions
    - Thermoregulation with external probe (optional)
    - LCD user interface with diagnostics
    - Primary aluminium heat exchanger

    Specifikáció
    • FEATURES
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Wide modulation range 1:5
      - Fully pre-mixed burner
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Hydraulic unit in composite material
      - NTC temperaure probe on flow and return lines
      - Automatic by-pass

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóminorca_kc
    • TermékcsaládBoilers
    • TermékcsoportWall-hung and floor-standing boilers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)700
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
    • IFC besorolásKazán
    • ETIM-kódEC000392
    • ETIM-névInstantaneous water heater
    • UNSPSC névBoilers
    • UNSPSC kód401020
    • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08
    • Uniclass 2015 leírásBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 névCondensing Boilers
    • OmniClass szám23-33 11 13
    • OmniClass névCondensing Boilers
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika