Termékek közzététele
Burnaby Deck Mount Dual Handle Bathroom Sink Faucet
FontanaShowers

Burnaby Deck Mount Dual Handle Bathroom Sink Faucet

It is easy to imagine our Burnaby faucet adorning the sink of an opulent bathroom in the old times. The vintage design and the polished brass finish make it a good addition to contemporary bathrooms which aim for a certain look. It is deck mount, three holes installation, it has two separate handles for hot and cold water. Only the best materials have been used for improved functionality that'll last lifetime. It comes complete with mounting accessories and installation instructions.
Specifikáció
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS833DAW
    Type: Sink Faucet
    Product Dimensions: 14.3 x 11.2 x 3.5 inches
    Color: Polished brass
    Style: Vintage style
    Finish: Polished Brass
    Material: Metal
    Installation Method: Deck Mount
    Flow Rate: 1.5 GPM
    Maximum Pressure: 60 PSI
    Spout Height: 4.2 inches
    Number of Handles: 2
    Batteries Required?: No.

    Keywords: faucets, Sink Faucets, Basin Mixer, sink mixer, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósink-faucet_fs833daw
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportFaucets
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2023-05-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures