Termékek közzététele
Table Series™ A622
Fritz Hansen

Table Series™ A622

-Meeting room table, with pedestal 4-star base. Table tops available in walnut and several laminate options. Table design by Piet Hein and Arne Jacobsen. -The entire Table-Series, was inspired by the designer Piet Hein’s solution to a traffic problem at Sergels Torg in Stockholm: A super elliptical roundabout. The Table-Series is nothing but the finest quality which is why we also found the best quality within laminate. Laminate is extraordinary resistant to scratches and it matte surface adopts the light rather than reflect it. It is very easily cleaned, and does not reveal any fingerprints.
Specifikáció
  • •Category :Circular table with pedestal, 4-star base. •Features : Meeting room table/ dining table, with pedestal, 4-star base. Table tops available in laminate and walnut, steel table top edge. Available in several different shapes and sizes. •Material :Metal pedestal 4-star base with laminate and walnut table top. •Nominal Height : 72 cm / 28.3 " •Nominal Length :Ø 75 cm / 29.5 " •Nominal Width : Ø 75 cm / 29.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóA622
  • TermékcsaládTables
  • TermékcsoportTable Series™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)720
  • Szélesség (mm)750
  • Mélység (mm)750
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagDiófa
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products