Termékek közzététele
Alphabet Sofa™ Series Modules
Alphabet Sofa™ Series Modules
Alphabet Sofa™ Series Modules
    Fritz Hansen

    Alphabet Sofa™ Series Modules

    Sofa series by Piero Lissoni. Fully upholstered, available in a wide range of upholstery options.
    Specifikáció
    • Features: Piping as option. Wide range of upholstery options. Covers can be removed for cleaning. Modules are joined through hidden connections. Material: The shell is made by layers of high-resiliency (HR) foam with a firmer foam on the front of the seat modules to maintain the sofa’s shape. The base are glides made of dark grey synthetic material.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAlphabet-Sofa-Series-Modules
    • TermékcsaládSeating
    • TermékcsoportAlphabet Sofa™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKárpit
    • Másodlagos anyagSzilárd habszivacs
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products