Termékek közzététele
AQ01™ Plug-in Table lamp
Fritz Hansen

AQ01™ Plug-in Table lamp

The AQ01™ offers a fresh take on the classic architect’s desk light. Distinguished by its delicate lines and matt finish, the light offers a refined elegance and genius utility. Technology allows springs to be hidden within the design and AQ01’s shade to be switched on and off, or dimmed up and down, with the touch of a hand on the lamp’s shade.
Specifikáció
  • Features: Dimming with touch of lamp's shade. Easy adjustment to where light is needed. No glare. Direct downward illumination in symmetric rotational pattern. Height: 44cm/ 17.3" Width: 45cm/ 17.7" Colour: Black Surface finish: Semi-mat lacquer, gloss 20 smooth Material: Aluminium Diffuser: Polycarbonate (PC) Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, cULus IP rating: IP20 US Environment: Dry Location Environment: Indoor Energy label: G Lightsource and electrical information: Light source:LED array, build-in LED LED lifetime (lumen maintenance): L70 B50 57000 hrs LED not replacable Voltage (V): 100-240 Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 8W
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAQ01-Plug-in-Table
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportAQ01™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)440
  • Szélesség (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Asztal
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures