Termékek közzététele
Table Series™ B620
Fritz Hansen

Table Series™ B620

-Meeting room table, with 4 detachable span legs. Table tops available in walnut and several laminate options. Table design by Piet Hein and Arne Jacobsen. -The entire Table Series, was inspired by the designer Piet Hein’s solution to a traffic problem at Sergels Torg in Stockholm: A super elliptical roundabout. The Table-Series is nothing but the finest quality which is why we also found the best quality within laminate. Laminate is extraordinary resistant to scratches and it's matte surface adopts the light rather than reflect it. It is very easily cleaned, and does not reveal any fingerprints.
Specifikáció
  • •Category :Super-Elliptical table with 4 span legs, detachable. •Features : Meeting room table/ dining table, with 4 span legs, detachable. Table tops available in laminate and walnut, steel table top edge. •Material :Metal detachable, span legs with laminate and walnut table top. •Nominal Height : 72 cm / 28.3 " •Nominal Length : 100 cm / 39.4 " •Nominal Width : 170 - 270 cm / 66.9" – 106" •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóB620
  • TermékcsaládTables
  • TermékcsoportTable Series™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)720
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)1000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagDiófa
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products