Termékek közzététele
Clam™ Floor
Fritz Hansen

Clam™ Floor

The seashell-inspired Clam™ lamp series designed by Ahm & Lund, shines a luminescent pearl of light through mouth-blown opal glass. The contemporary design has exquisite brass detailing and a timeless aesthetic that illuminates spaces with mood-enhancing light.
Specifikáció
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Ahm & Lund, 2024 ABOUT THE DESIGNER Ahm & Lund is a Copenhagen-based design studio founded by furniture architect Isabel Ahm and cabinetmaker Signe Lund. The two work at the intersection of craft and design with a shared belief in aesthetic sustainability and longlasting design. They create products with deep, material understanding, and meaning.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóClam-Floor
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportClam™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)128
  • Szélesség (mm)40
  • Mélység (mm)40
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeKína
  • Nettó tömeg (kg)12.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásLámpa
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Hasonló termékek