Termékek közzététele
Cross-Plex™ T-300 Table lamp
Fritz Hansen

Cross-Plex™ T-300 Table lamp

Shaped like a cross in plexiglass, the Cross-Plex is a simple yet refined table lamp with a natural ability to lift the ambience of any space. Seen from its profile, the lamp resembles a miniature building with its translucent shade like an illuminated roof.
Specifikáció
  • Height: 30cm/ 11,8" Width: 40cm/ 15,8" Colour: Opal Surface finish: Semi-matt, smooth Material: PMMA Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 70W Lampbase E27 Standard: 2 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCross-Plex-T-300
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportCross-Plex™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)300
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Asztal
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
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
Hasonló termékek