Termékek közzététele
Egg™ Table
Egg™ Table
Egg™ Table
    Fritz Hansen

    Egg™ Table

    The Egg™ table was designed by Arne Jacobsen in 1952 to complement his Ant™ chair. The elliptical design today makes for an informal dining setting or elegant home office desk thanks to its beautifully versatile form and expertly crafted materials.
    Specifikáció
    • Features: Unique shape. Light expression. Perfect for small spaces where seating by table is needed. Compliments the Ant™ chair. Finish: Table top: walnut veneer. Base: chromed steel. Material: Table top: FSC approved walnut veneer. Base: chromed steel. Meassurements: Height: 74cm/ 19.1" Width: 70,5cm/ 27.8" Depth: 115cm/ 45.3" Warranty: standard 5 years
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóegg-table
    • TermékcsaládTables
    • TermékcsoportEgg™
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)740
    • Szélesség (mm)840
    • Mélység (mm)1150
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeLettország
    • Nettó tömeg (kg)15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok