Termékek közzététele
Planner™ MC500 Table
Fritz Hansen

Planner™ MC500 Table

4.6/5 csillag4.6(9 vélemény)
The Planner™ series includes tables and a shelving system, all with bases in black powder coated steel tubes. The Planner™ coffee tables come in a selection of two unique marble tops. Planner™ was designed by Paul McCobb in 1952. The Planner™ series includes tables and a shelving system, all with bases in black powder coated steel tubes. The Planner™ coffee tables come in a selection of two unique marble tops.
Specifikáció
  • • Category: Shelving system, SMALL • Finish: Shelveing system of black powder coated steel base and oak veneer shelves. • Material: Shelveing system of black powder coated steel base and oak veneer shelves. • Name: Planner™ shelving system • Nominal Height: 84,4 cm / 33.2 " • Nominal Length: 38,1 cm / 15 " • Nominal Width: 120,7 cm / 47.5 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMC500
  • TermékcsaládTables
  • TermékcsoportPlanner™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)844
  • Szélesség (mm)1207
  • Mélység (mm)381
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorral bevont acél
  • Másodlagos anyagTölgyfa
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products