Termékek közzététele
MS21 Table Lamp
MS21 Table Lamp
MS21 Table Lamp
    Fritz Hansen

    MS21 Table Lamp

    The MS Series is a clean, cool and modern lighting collection created by contemporary Danish architect and designer Mette Schelde. A modern and minimal reinvention of classic lamp designs, the MS Series balances minimalist transparency with soft curves as the lamps’ clean lines meet Schelde’s signature circle shape found throughout much of her work. All lamps in the series feature an integrated dial for turning on and dimming control.
    Specifikáció
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Mette Schelde, 2023 ABOUT THE DESIGNER In 2012, Schelde established the studio from where she designs furniture, lighting, and architecture. Her designs are functional and made of simple constructions in a sculptural universe. Schelde combines traditional materials such as wood, glass, and metal with sensual functions. With simple lines and compositions, her studio explores new methods and technologies that point both back and forth between tradition and renewal.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMS21-Table-Lamp
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportMS Series
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-09-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)47.2
    • Szélesség (mm)16.5
    • Mélység (mm)62.3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)2.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Asztal
    • IFC besorolásLámpa
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Hasonló termékek