Termékek közzététele
PM-02 Table lamp
Fritz Hansen

PM-02 Table lamp

4.3/5 csillag4.3(10 vélemény)
Proving that simple can be beautiful, the thoughtful, practical PM-02 table lamp design emits diffused light from its hand-blown opal glass shade to create a warm, atmospheric glow. The three-legged base in solid untreated brass or black lacquered steel provides an elegant contrast to the cylindrical shade.
Specifikáció
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: black, untreaded solid brass • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2.5 m • Finish: black, untreaded solid brass • Material: steel, brass • Name: PM-02 • Nominal Height: 31.4 cm • Nominal Width: Diameter: 13.6 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPM-02
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportPM-02
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)314
  • Szélesség (mm)136
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Asztal
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
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
Hasonló termékek