Termékek közzététele
Pot™ 3318 lounge chair
Fritz Hansen

Pot™ 3318 lounge chair

4.4/5 csillag4.4(10 vélemény)
The Pot™ 3318 Leather lounge chair comes fully upholstered in a wide range of fabrics and leather types. The base consists of 4 legs in Brown Bronze powder coated or chromed steel. The Pot™ 3318 Leather was designed by Arne Jacobsen in 1959. The Pot™ 3318 lounge chair comes fully upholstered in a wide range of fabrics and leather types. The base consists of 4 legs in Brown Bronze powder coated or chromed steel.
Specifikáció
  • • Category: Lounge chair with 4 legs • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Fully upholstered lounge chair with four legs in either Brown Bronze powder coat or chrome, a wide range of upholstery options available. • Material: Fully upholstered lounge chair with four legs in either Brown Bronze powder coat or chrome, a wide range of upholstery options available. • Name: Pot™ 3318 Leather • Nominal Height: 70 cm / 27.5 " Seat Height: 42,7 cm / 16.8 " • Nominal Length: 60 cm / 23.6 " • Nominal Width: 75,5 cm / 29.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPot-3318-Leather
  • TermékcsaládSeating
  • TermékcsoportPot™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)700
  • Szélesség (mm)755
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products