Termékek közzététele
Steamer Deck Chair
Fritz Hansen

Steamer Deck Chair

The flowing lines of the Steamer Deck Chair are inspired by the curved lines of a cruise ship. The chair has an integrated footrest that folds up easily when not in use. Steamer Deck Chair is crafted from high-quality teak in a clean and light expression with functionality and comfort at the forefront of this Nordic archetype. Create the perfect spot to recline and relax with the Steamer Deck Chair, a modern rendition of the archetypal sun lounger. Accommodating four reclining positions, it is a fusion of function and comfort. Its integrated footrest tucks away when not in use, while its FSC-certified teak frame offers sturdy comfort, patinating beautifully over time.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSteamer-Deck-Chair
  • TermékcsaládOutdoor Sunchairs & Sunbeds
  • TermékcsoportSteamer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-06-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)100
  • Szélesség (mm)163
  • Mélység (mm)58
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTikfa
  • Tervezés helyeDánia
  • Nettó tömeg (kg)32.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products