Termékek közzététele
Swan™ Sofa 3321
Fritz Hansen

Swan™ Sofa 3321

The Swan™ Sofa 3321 comes fully upholstered in a wide range of fabric and leather types. The star base is made of aluminium, mounted on a satin polished steel pedestal. Design icon by Arne Jacobsen, from 1958. The Swan™ Sofa 3321 chair comes fully upholstered in a wide range of fabric and leather types. The star base is made of aluminium, mounted on a satin polished steel pedestal. The shell is made of a synthetic material, padded with cold-cured foam.
Specifikáció
  • • Category: Fully upholstered sofa with 4-star base. • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. • Material: Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. • Name: Swan™ Sofa 3321 • Nominal Height: 79 cm / 31.1 " Seat height: 40 cm / 15.8 " • Nominal Length: 74 cm / 29.1 " • Nominal Width: 144 cm / 56.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSwan-Sofa-3321
  • TermékcsaládSeating
  • TermékcsoportSwan™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)790
  • Szélesség (mm)1440
  • Mélység (mm)740
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódEF_40_30
  • Uniclass 2015 leírásFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products