Termékek közzététele
Elipse Over-counter Wash-basin 630x430
Elipse Over-counter Wash-basin 630x430
    Gala
    Archivált

    Elipse Over-counter Wash-basin 630x430

    3.9/5 csillag3.9(15 vélemény)

    Over-counter Wash-basin without overflow.

    Wash-basin with elegant, warm and clean shapes with a modern design. Without tap hole.

    Specifikáció
    • Without tap hole.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító0425001
    • TermékcsaládElipse
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)630
    • Mélység (mm)430
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks