Termékek közzététele
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410
    Gala
    Archivált

    Bowl Over-counter Wash-basin Ø 410

    Over-counter Wash-basin with overflow.

    Colours/Finishes:
    52 Gold,
    71 Silver,
    53 Bronze,
    54 Two-tone silver-white.

    Metal Line is sophistication. An original, elegant and delicate collection that has been specifically design to transform the bathroom into an exclusive and trendy space. Wash-basins that are a real jewel and combine the deepest tradition in decorating - gold, silver and bronze- with the latest trend, the metal finish.

    Specifikáció
    • Metal Line is sophistication. An original, elegant and delicate collection that has been specifically design to transform the bathroom into an exclusive and trendy space.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító10041XX
    • TermékcsaládBowl
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)170
    • Szélesség (mm)410
    • Mélység (mm)410
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks