Termékek közzététele
Atlas Corner shower tray. 900x900 mm.
Atlas Corner shower tray. 900x900 mm.
    Gala
    Archivált

    Atlas Corner shower tray. 900x900 mm.

    Ceramic corner shower tray.

    ATLAS vitreous china shower tray, designed to make the most of space without disregarding comfort. Its ergonomic and antislip design offers safety against slipping.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító10810
    • TermékcsaládAtlas
    • TermékcsoportShower tray
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers