Termékek közzététele
Atlas Shower tray. 1200x700 mm.
Gala
Archivált

Atlas Shower tray. 1200x700 mm.

Ceramic rectangular shower tray.

ATLAS vitreous china shower tray, for large bathrooms where it is possible to create more spacious and comfortable shower spaces.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító10813
  • TermékcsaládAtlas
  • TermékcsoportShower tray
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-04-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)80
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 leírásShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers