Termékek közzététele
Atlas Shower tray. 1000x800 mm.
Gala
Archivált

Atlas Shower tray. 1000x800 mm.

Ceramic rectangular shower tray.

ATLAS vitreous china shower tray, with an ergonomic design and anti-slip surface.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító10815
  • TermékcsaládAtlas
  • TermékcsoportShower tray
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-04-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)80
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 leírásShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers