Termékek közzététele
Universal Wash-basin 600x500
Universal Wash-basin 600x500
    Gala
    Archivált

    Universal Wash-basin 600x500

    Wash-basin with fixing kit.

    Options: Semi-Pedestal.

    Wash-basin with an avant-garde design, minimalist spirit and modern aesthetic. Possible installation with semi-pedestal or wall hung.

    Specifikáció
    • Possible installation with semi-pedestal or wall hung.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1104001
    • TermékcsaládUniversal
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks