Termékek közzététele
Universal WC pan BTW 625x390
Universal WC pan BTW 625x390
Universal WC pan BTW 625x390
    Gala
    Archivált

    Universal WC pan BTW 625x390

    Complete toilet set:
    WC pan BTW dual outlet with bolt kit.
    Low cistern extend with dual push-button mechanism 4,5/3 litres.
    Fixed seat.

    Options: Soft closing seat, Pull-out seat.

    Wc pan with straight and pure lines, the perfect balance between a geometrical design and the simplicity of shapes. Waste elbow needed for vertical outlet installation. Cistern extend: Narrow cistern. Normal cistern: Wide cistern.

    Specifikáció
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 210 mm. distance to the wall/ref. 50463 or a 165mm. distance/ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1112001
    • TermékcsaládUniversal
    • TermékcsoportWC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)860
    • Szélesség (mm)625
    • Mélység (mm)390
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 leírásToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures