Termékek közzététele
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
Elia WC pan 660x350 vertical outlet
    Gala

    Elia WC pan 660x350 vertical outlet

    4.9/5 csillag4.9(11 vélemény)

    Complete toilet set:
    WC pan for low cistern, vertical outlet.
    Low cistern with simple push-button mechanism.
    Fixed polypropylene seat.

    Options:
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres
    Soft closing seat
    Fixed seat.

    WC for low cistern with round shapes and soft lines for simple and practical pieces that fit into any atmosphere. Vertical outlet.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1815001
    • TermékcsaládElia
    • TermékcsoportWC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)775
    • Szélesség (mm)660
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 leírásToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures