Termékek közzététele
Casual Wash-basin 800x475
Casual Wash-basin 800x475
    Gala
    Archivált

    Casual Wash-basin 800x475

    4.6/5 csillag4.6(8 vélemény)

    Wash-basin without overflow and with fixing kit.

    CASUAL over-counter wash-basin, with square shapes that adapt to any space. Without overflow.

    Specifikáció
    • Wash-basin over-counter, wall hung and vanity. Compatible with furniture Casual.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1301001
    • TermékcsaládCasual
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)140
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)475
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks