Termékek közzététele
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
Emma Over-counter Wash-basin 500x380
    Gala
    Archivált

    Emma Over-counter Wash-basin 500x380

    Countertop Wash-basin.

    Colours/Finishes:
    52 Gold,
    71 Silver,
    53 Bronze,
    54 Two-tone silver-white.

    Modernity is the word that defines Emma Square best. The pureness of its lines finds the best ally in the metallic finish to turn this model into something unique and very trendy.

    Specifikáció
    • Metal Line is sophistication. An original, elegant and delicate collection that has been specifically design to transform the bathroom into an exclusive and trendy space.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27050XX
    • TermékcsaládEmma
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)135
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)380
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks