Termékek közzététele
Jazz Wash-basin 620x485
Jazz Wash-basin 620x485
    Gala
    Archivált

    Jazz Wash-basin 620x485

    Wash-basin with overflow and fixing kit.

    Options: Pedestal, Semi-pedestal with fixing kit.

    62 cm wash-basin, with overflow and fixing kit. With a young design and pedestal, semi-pedestal, wall-hung or over-counter installation options.

    Specifikáció
    • Possible installation with pedestal, semi-pedestal, wall hung or over-counter.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2802001
    • TermékcsaládJazz
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)185
    • Szélesség (mm)620
    • Mélység (mm)485
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks