Termékek közzététele
Jazz WC pan 650x360
Jazz WC pan 650x360
    Gala
    Archivált

    Jazz WC pan 650x360

    Complete toilet set:
    WC pan dual outlet.
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres. Bottom left inlet.
    Fixed seat. Chromed hinges.

    Options:
    Low cistern with dual push-button mechanism 6/3 litres. Side inlet.
    Soft closing seat.

    Wc pan for low cistern with dynamic shapes, and slim lines that express a modern lifestyle and a cosmopolitan environment. Installation with vertical outlet requires waste elbow.

    Specifikáció
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 210 mm. distance to the wall/ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2812001
    • TermékcsaládJazz
    • TermékcsoportWC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)790
    • Szélesség (mm)650
    • Mélység (mm)360
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 leírásToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures