Termékek közzététele
Jazz Wall hung WC pan 545x360
Jazz Wall hung WC pan 545x360
    Gala
    Archivált

    Jazz Wall hung WC pan 545x360

    Wall hung WC pan horizontal outlet.
    Fixed seat. Chromed hinges.

    Options: Soft closing seat.

    Wall-hung WC with slim lines that provides a young design to your bathroom. Wall support frame option available.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2817201
    • TermékcsaládJazz
    • TermékcsoportWC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)545
    • Mélység (mm)360
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 leírásToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures