Termékek közzététele
Klea Countertop Wash-basin 900x400
Klea Countertop Wash-basin 900x400
Klea Countertop Wash-basin 900x400
Klea Countertop Wash-basin 900x400
Klea Countertop Wash-basin 900x400
Klea Countertop Wash-basin 900x400
    Gala
    Archivált

    Klea Countertop Wash-basin 900x400

    Countertop Wash-basin.

    Colours/Finishes: 52 Gold, 71 Silver, 53 Bronze.

    Sensuality and style define Klea, a range whose oval shape and extremely fine lines express a taste for distinction as revealed by its impeccable gold, silver and bronze finish.

    Specifikáció
    • Metal Line is sophistication. An original, elegant and delicate collection that has been specifically design to transform the bathroom into an exclusive and trendy space.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító33040XX
    • TermékcsaládKlea
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)145
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks