Termékek közzététele
Klea Vanity Wash-basin 610x460x15
Klea Vanity Wash-basin 610x460x15
    Gala
    Archivált

    Klea Vanity Wash-basin 610x460x15

    Vanity Wash-basin with overflow.

    Klea countertop wash-basin, to be fitted to the furniture unit of this collection. The combination of curved lines of the wash-basin contrasts with the straight lines of the support, creating a modern and functional design.

    Specifikáció
    • Compatible with Ágata furniture.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3308001
    • TermékcsaládKlea
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-09-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)163
    • Szélesség (mm)610
    • Mélység (mm)460
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks