Termékek közzététele
Klea BTW WC pan 600x370 mm.
Klea BTW WC pan 600x370 mm.
    Gala
    Archivált

    Klea BTW WC pan 600x370 mm.

    Complete toilet set:
    WC pan BTW compact with dual outlet and bolt kit, low cistern with dual push-button mechanism 4,5/3 litres, fixed seat.

    Options: Soft closing seat.

    BTW WC pan with softly rounded lines, inspired by nature, which provide a touch of beautt to a modern and functional range. With dual outlet, a waste elbow is required for installation with vertical outlet.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító33160
    • TermékcsaládKlea
    • TermékcsoportWC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-06-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)836
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)370
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC