Termékek közzététele
Eos Wash-basin 395x395 mm.
Eos Wash-basin 395x395 mm.
Eos Wash-basin 395x395 mm.
    Gala
    Archivált

    Eos Wash-basin 395x395 mm.

    Over-counter Wash-basin square without tap hole.

    Options: Over-counter Wash-basin rectangular, glazed on all four sides, Over-counter Wash-basin oval without tap hole, Over-counter Wash-basin rectangular without tap hole, Over-counter Wash-basin round without tap hole.

    Square over-counter wash-basin, without tap hole. Due to its size it is perfect to place two wash-basins on the same countertop.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító34040
    • TermékcsaládEos
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)119
    • Szélesség (mm)395
    • Mélység (mm)395
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók