Termékek közzététele
ODRA Single lever kitchen mixer. Rotating spout and cold start
ODRA Single lever kitchen mixer. Rotating spout and cold start
ODRA Single lever kitchen mixer. Rotating spout and cold start
    Gala

    ODRA Single lever kitchen mixer. Rotating spout and cold start

    Single lever kitchen mixer with cold start
    Specifikáció
    • Single-lever kitchen mixer with cold start and rotating spout, simple lines, soft and perfect curves that provide balance to any space. 3/8” flexible connection hose.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3995100
    • TermékcsaládTap Fittings
    • TermékcsoportODRA
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures