Termékek közzététele
Balance Floor-standing single lever mixer for bath
Balance Floor-standing single lever mixer for bath
    Gala

    Balance Floor-standing single lever mixer for bath

    Floor-standing single lever mixer for bath. 

    Eco-friendly cartridge.

    Floor-standing single lever mixer with pure lines. Simple and minimalist design, the maximum elegance for modern bathrooms.

    Specifikáció
    • Including: 

      - 175 cm. flexible shower hose, 

      - Hand shower, 

      - Holder. 

      Pre-installation of water outlet required.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító4176100
    • TermékcsaládBalance
    • TermékcsoportTap Fittings
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-10-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 leírásBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures