Termékek közzététele
Suite Shower tray. 1800x900 mm.
Suite Shower tray. 1800x900 mm.
Suite Shower tray. 1800x900 mm.
Suite Shower tray. 1800x900 mm.
Suite Shower tray. 1800x900 mm.
Suite Shower tray. 1800x900 mm.
Suite Shower tray. 1800x900 mm.
Suite Shower tray. 1800x900 mm.
    Gala
    Archivált

    Suite Shower tray. 1800x900 mm.

    Rectangular shower tray Surface.

    Colours/Finishes: 01 White, 50 Ivory, 84 Anthracite, 02 Black.

    To obtain a comfortable space, with the ideal dimension to enjoy a shower on a shower tray with the best quality and a modern design.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító63468XX
    • TermékcsaládSuite
    • TermékcsoportShower tray
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    • Szélesség (mm)1800
    • Mélység (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEpoxi
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers