Termékek közzététele
Vita Square shower tray. 1000x1000 mm.
Vita Square shower tray. 1000x1000 mm.
    Gala
    Archivált

    Vita Square shower tray. 1000x1000 mm.

    Acrylic square shower tray.

    VITA square acrylic shower tray. With a modern line and large dimensions. With anti-slip.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító63949
    • TermékcsaládVita
    • TermékcsoportShower tray
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)50
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)1000
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers