Termékek közzététele
Base Surface Rectangular shower tray 1200x900
Base Surface Rectangular shower tray 1200x900
Base Surface Rectangular shower tray 1200x900
Base Surface Rectangular shower tray 1200x900
Base Surface Rectangular shower tray 1200x900
    Gala
    Archivált

    Base Surface Rectangular shower tray 1200x900

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    Base Surface shower tray, manufactured in acylic resin. With a textured finish that provides the shower tray and antislip base.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító63961XX
    • TermékcsaládBase Surface
    • TermékcsoportShower tray
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-07-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStonex
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503