Termékek közzététele
Base Surface Rectangular shower tray 1400x800
Base Surface Rectangular shower tray 1400x800
Base Surface Rectangular shower tray 1400x800
Base Surface Rectangular shower tray 1400x800
Base Surface Rectangular shower tray 1400x800
    Gala
    Archivált

    Base Surface Rectangular shower tray 1400x800

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    Base Surface shower tray, manufactured in acylic resin, a long lasting material. Available in four colours: white, grey, anthracite and black.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító63962XX
    • TermékcsaládBase Surface
    • TermékcsoportShower tray
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-07-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    • Szélesség (mm)1400
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStonex
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503