Termékek közzététele
Base Surface Rectangular shower tray 2000x900
Base Surface Rectangular shower tray 2000x900
Base Surface Rectangular shower tray 2000x900
Base Surface Rectangular shower tray 2000x900
Base Surface Rectangular shower tray 2000x900
    Gala
    Archivált

    Base Surface Rectangular shower tray 2000x900

    Base surface rectangular shower tray.

    Cut-to-size option ranging from a length of 100 to 200 cm and a width of 65 to 90 cm.

    Colours/Finishes: 01 White, 80 Grey, 84 Anthracite, 02 Black.

    Base Surface shower tray, in Stonex, a very resistant material with a special touch that imitates textures found in nature.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító63967XX
    • TermékcsaládBase Surface
    • TermékcsoportShower tray
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-07-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    • Szélesség (mm)2000
    • Mélység (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStonex
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503